Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27892 - Block hinges with counterbore, long version
Bill of material
27892-00630061
BEST
Order No.
W
rotation angle
°
MATERIAL
material
Die-cast zinc
OBFLGK
Surface finish
A
distance
51 mm
A1
distance
12 mm
A2
distance
36 mm
B
Width
85 mm
B1
distance
61 mm
D
diameter
10.2 mm
D1
Durchmesser6
6 mm
D2
Durchmesserd
5.2 mm
D3
diameter
9.7 mm
H
height
23 mm
H1
height
12 mm
T1
height
8 mm
T2
height
4 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D