Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27892 - Charnières carrées avec trou fraisé, version longue
Nomenclature
27892-00630061
BEST
Référence
W
Angle de rotation
°
MATERIAL
matière
Zinc injecté haute pression
OBFLGK
Surface
A
Distance
51 mm
A1
Distance
12 mm
A2
Distance
36 mm
B
Largeur
85 mm
B1
Distance
61 mm
D
Diamètre
10.2 mm
D1
Durchmesser6
6 mm
D2
Durchmesserd
5.2 mm
D3
Diamètre
9.7 mm
H
Hauteur
23 mm
H1
Hauteur
12 mm
T1
Hauteur
8 mm
T2
Hauteur
4 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D