Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27900 - Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium 50 mm
Bill of material
27900-250500
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
AUSF
version
A
width
50 mm
A1
Distance
mm
B
Length
50 mm
B1
Distance
30 mm
D
diameter
5 mm
D1
diameter
4 mm
S
thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
kg
F1
N
F2
N
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP1
für Feder
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D