Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27904-30 - Spring assisted piano hinges, stainless steel
Bill of material
27904-30-5019950
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
Ausführung
FORM
Form
W
Winkel
°
A
Breite
mm
A1
Abstand
mm
B
Höhe
mm
B1
Abstand
15 mm
B2
Abstand
90 mm
B3
Abstand
52.5 mm
D
Durchmesser
4.5 mm
D1
Abstand
4 mm
S
Dicke
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D