Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27905 - Bisagras elásticas bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 N.m
Lista de materiales
27905-353011
BEST
Referencia
MATERIAL
material
Aluminio
AUSF
Versión
FARBE
Color
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
anodizado
W
Escuadras
°
A
Anchura
35
A1
Separación
21
B
Longitud
30
B1
Separación
15
D
Diámetro
3.5
D1
Diámetro
10
S
Grosor
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D