Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27905 - Cerniere a molla cerniere con molla di trazione profilo di alluminio 0,20 Nm
Lista materiale
27905-353011
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
AUSF
Versione:
FARBE
Colore
OBFLGK
Superficie corpo base
anodizzato
W
Angolare
°
A
Larghezza
35
A1
Distanza
21
B
Lunghezza
30
B1
Distanza
15
D
Diametro
3.5
D1
Diametro
10
S
Spessore
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D