Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27905 - Pružinové závěsy tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
Kusovník
27905-353011
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
materiál
Hliník
AUSF
Provedení
FARBE
Barva
OBFLGK
Povrch základní těleso
eloxováno
W
úhelníky
°
A
Šířka
35
A1
Vzdálenost
21
B
Délka
30
B1
Vzdálenost
15
D
Průměr
3.5
D1
Průměr
10
S
Tloušťka
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D