Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27905 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
Lista materiałowa
27905-353011
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
anodowany
W
Kąt
°
A
Szerokość
35
A1
Odstęp
21
B
Długość
30
B1
Odstęp
15
D
Średnica
3.5
D1
Średnica
10
S
Grubość
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D