Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2790510000 - B2C 2.5
Спецификация
Weidmueller 2790510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 2.5
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675068990
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
49.700 mm
BAF016
width
4.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D