Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2790530000 - B3C 2.5
Kusovník
Weidmueller 2790530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 2.5
DESCSHORT
Description short
Průchozí svorkovnice, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet připojení: 3
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN
GTIN-Code
4064675069232
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
62.200 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D