Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2790530000 - B3C 2.5
Lista de materiales
Weidmueller 2790530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 2.5
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 3
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4064675069232
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
62.200 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D