Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790530000 - B3C 2.5
Lista materiale
Weidmueller 2790530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 2.5
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 3
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675069232
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
62.200 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D