Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2790540000 - B3C 2.5 BL
Спецификация
Weidmueller 2790540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 3
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675069249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
62.200 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D