Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790550000 - B4C 2.5
Stückliste
Weidmueller 2790550000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B4C 2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675069256
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D