Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790580000 - B2C 4
Lista materiale
Weidmueller 2790580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 4
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 4 mm², 800 V, 32 A, Numero di collegamenti: 2
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675069270
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
54.800 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D