Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790590000 - B2C 4 BL
Stückliste
Weidmueller 2790590000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2C 4 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675069287
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.009 kg
BAB577
Tiefe
37.400 mm
BAA020
Höhe
54.800 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D