Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2790590000 - B2C 4 BL
Спецификация
Weidmueller 2790590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 4 BL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, 4 mm², 800 V, 32 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675069287
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
54.800 mm
BAF016
width
6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D