Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27906-01 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
Lista materiałowa
27906-01-35600
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
anodowany
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
W
Kąt
°
A
Szerokość
35 mm
A1
Odstęp
21 mm
B
Długość
60 mm
B1
Odstęp
30 mm
D
Średnica
3.5 mm
D1
Średnica
10 mm
S
Grubość
3.3 mm
F1
2700 N
F2
4200 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D