Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27906 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.35 Nm
Bill of material
27906-55671
BEST
Order No.
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
eloxiert
AUSF
version
AUSF1
version 1
FARBE
Colour
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter
6.3 mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP2
Zurodnung Bolzen
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D