Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790650000 - B2C 6 BL
Lista materiale
Weidmueller 2790650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 6 BL
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, 6 mm², 800 V, 41 A, Numero di collegamenti: 2
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675069447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
42.200 mm
BAA020
height
62.750 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D