Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27907-02 - Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
Kusovník
27907-02-351200
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Hliník
OBFLGK
Povrch základní těleso
eloxiert
AUSF
Provedení
FARBE
Barva
W
úhelníky
°
A
Šířka
35 mm
A1
Vzdálenost
21 mm
B
Délka
120 mm
B1
Vzdálenost
30 mm
D
Průměr
3.5 mm
D1
Průměr
10 mm
S
Tloušťka
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
GEW
Hmotnost cca
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D