Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2790810000 - B3C 6 BL
Nomenclature
Weidmueller 2790810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 6 BL
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, 6 mm², 800 V, 41 A, Nombre de raccordements: 3
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4064675070009
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
42.200 mm
BAA020
height
82.850 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D