Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790820000 - B2C 2.5 PE
Stückliste
Weidmueller 2790820000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2C 2.5 PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675070016
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.009 kg
BAB577
Tiefe
37.400 mm
BAA020
Höhe
49.700 mm
BAF016
Breite
4.950 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D