Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790820000 - B2C 2.5 PE
Lista materiale
Weidmueller 2790820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2C 2.5 PE
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675070016
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
49.700 mm
BAF016
width
4.950 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D