Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2790830000 - B3C 2.5 PE
Спецификация
Weidmueller 2790830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 2.5 PE
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, зеленый/желтый, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675070023
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
37.400 mm
BAA020
height
62.200 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D