Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790860000 - B3C 4 PE
Stückliste
Weidmueller 2790860000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2790860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B3C 4 PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, 4 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675070054
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
37.400 mm
BAA020
Höhe
70.441 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D