Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790890000 - B3C 6 PE
Lista materiale
Weidmueller 2790890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B3C 6 PE
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, 6 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675070085
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.034 kg
BAB577
depth
42.200 mm
BAA020
height
82.850 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D