Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2790940000 - BEP 2C 2.5
Nomenclature
Weidmueller 2790940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2790940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BEP 2C 2.5
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 50 mm x 1.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4064675070139
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
49.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D