Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2791010000 - BEP 3C 2.5 BL
Stückliste
Weidmueller 2791010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2791010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BEP 3C 2.5 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 62.5 mm x 1.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675070207
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.002 kg
BAA020
Höhe
62.200 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D