Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2791050000 - BEP 3C 4 BL
Stückliste
Weidmueller 2791050000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2791050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BEP 3C 4 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 70.5 mm x 1.5 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675070245
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
70.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D