Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2791110000 - B2T 2.5 BL
Kusovník
Weidmueller 2791110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Vícevrstvá modulární svorka, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet úrovní: 2, Modrá, Oranžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice s několika úrovněmi pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. Prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4064675070306
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D