Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2791110000 - B2T 2.5 BL
Lista materiale
Weidmueller 2791110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile a più piani, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di piani: 2, blu, arancione
DESCLONG
Description long
Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.
GTIN
GTIN-Code
4064675070306
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D