Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2791120000 - B2T 2.5 VL
Lista de materiales
Weidmueller 2791120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 VL
DESCSHORT
Description short
Borne de varios pisos, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de pisos: 2, gris, naranja
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN
GTIN-Code
4064675070313
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D