Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2791120000 - B2T 2.5 VL
Спецификация
Weidmueller 2791120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 VL
DESCSHORT
Description short
Многоуровневая модульная клемма, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество уровней: 2, серый, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4064675070313
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
48.700 mm
BAA020
height
72.701 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D