Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2791150000 - B2T 2.5 PE
Stückliste
Weidmueller 2791150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2791150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2T 2.5 PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 24 A, Anzahl der Etagen: 2, grün / gelb, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4064675070344
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
48.700 mm
BAA020
Höhe
72.701 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D