Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2791160000 - BEP 2T 2.5
Nomenclature
Weidmueller 2791160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2791160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BEP 2T 2.5
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 73 mm x 1.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4064675070351
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
72.642 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D