Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2794280000 - ZQV 2.5N/9 INSTA BL
Lista de materiales
Weidmueller 2794280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2794280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/9 INSTA BL
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 9, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, 24 A, azul
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4064675117131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
9
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D