Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2794280000 - ZQV 2.5N/9 INSTA BL
Спецификация
Weidmueller 2794280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2794280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/9 INSTA BL
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, 24 A, синий
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4064675117131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
9
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D