Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27951 - Security hinge switch long version
Bill of material
27951-981162112
BEST
Order No.
BENENNUNG
Description
AUSF
version
W
Position
°
FORM
Form
A
Width
98 mm
B
height
116 mm
VORE
Default setting
KONTAKTE
Contacts
ANA
Connection type
ANPOS
Connection position
F1
F1 max.
5 kN
F2
F2 max.
5 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D