Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2799300000 - THM MT30X 16.5/5.1 WS
Спецификация
Weidmueller 2799300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2799300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 16.5/5.1 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 16.5 mm, Напечатанные символы: без, Полиэстер, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4064675261070
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
5.1 mm
BAF016
width
16.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D