Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2805321 - VAL-MS/2+0-BE/FM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2805321
MANUID
Product number of the Manufacturer
2805321
DESCSHORT
Description short
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
DESCLONG
Description long
Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS con contatto FM. Versione per alimentazioni bifase con potenziale di riferimento comune.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS/2+0-BE/FM
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.155 kg
AAT080
Pole number
2
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4046356433594
AAW338
Manufacturer product designation
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base per scaricatori tipo 2 della serie VALVETRAB MS con contatto FM. Versione per alimentazioni bifase con potenziale di riferimento comune.
AAO057
Product type
VAL-MS/2+0-BE/FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356433594
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D