Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2809241 - MPB 18/3- 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2809241
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2809241
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungsbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 3-phasig, 6-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPB 18/3- 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918076313
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAB485
Bemessungsdauerstrom
80 A
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP621
Anzahl der Phasen
3
BAC892
Querschnitt
16 mm^2
AAP782
geeignet für Anzahl Geräte
6
AAB662
geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
Nein
AAB663
geeignet für Geräte mit N-Leiter
Nein
AAO663
GTIN
4017918076313
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungsbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 3-phasig, 6-polig
AAO057
Herstellerprodukttyp
MPB 18/3- 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D