Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2809241 - MPB 18/3- 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2809241
MANUID
Product number of the Manufacturer
2809241
DESCSHORT
Description short
Pont de câblage
DESCLONG
Description long
Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, triphasé, 6 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MPB 18/3- 6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918076313
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAB485
courant assigné ininterrompu Iu
80 A
BAD383
avec isolant
Yes
AAP621
Number of phases
3
BAC892
section
16 mm^2
AAP782
Suitable for number of units
6
AAB662
compatible avec appareillage équipé de contact auxiliaire
No
AAB663
compatible avec appareillage avec conducteur de neutre
No
AAO663
GTIN
4017918076313
AAW338
Manufacturer product designation
Pont de câblage
AAU734
Manufacturer product description
Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, triphasé, 6 pôles
AAO057
Product type
MPB 18/3- 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D