Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2810860000 - ZQV 4N/20 RD
Lista materiale
Weidmueller 2810860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2810860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/20 RD
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 20, Passo in mm: 6.00, Isolato: Sì, 32 A, rosso
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4064675283478
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
20
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.0156 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D