Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2810910000 - ZQV 4N/6 BK
Спецификация
Weidmueller 2810910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2810910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/6 BK
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм: 6.00, Изолированный: Да, 32 A, черный
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4064675283621
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D