Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2817060000 - AEP 2T 4 FS
Nomenclature
Weidmueller 2817060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2817060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP 2T 4 FS
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 126 mm x 2 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4064675322436
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
125.976 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D