Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2820650000 - ASP 2T 2.5
Lista de materiales
Weidmueller 2820650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2820650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ASP 2T 2.5
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 90 mm x 5.1 mm, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4064675357261
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
5.100 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
89.737 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D