Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2820916 - DB 50- 90 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2820916
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2820916
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drahtbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm2, Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: Schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DB 50- 90 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918076894
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.037 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Verbindungsbrücke
AAO663
GTIN
4017918076894
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drahtbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm2, Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: Schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
DB 50- 90 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft