Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2820916 - DB 50- 90 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2820916
MANUID
Product number of the Manufacturer
2820916
DESCSHORT
Description short
Pontage
DESCLONG
Description long
Pont à boucle de fil métallique flexible, 50 pôles, section de conducteur : 0,5 mm2, longueur de boucle : 90 mm, longueur des embouts : 8 mm, couleur : noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DB 50- 90 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918076894
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.037 kg
AAB382
type d'accessoire
Connecting bridge
AAO663
GTIN
4017918076894
AAW338
Manufacturer product designation
Pontage
AAU734
Manufacturer product description
Pont à boucle de fil métallique flexible, 50 pôles, section de conducteur : 0,5 mm2, longueur de boucle : 90 mm, longueur des embouts : 8 mm, couleur : noir
AAO057
Product type
DB 50- 90 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !