Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2830770000 - SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16
Kusovník
Weidmueller 2830770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-4P-S-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 4, Kódování: S-coded, M12 konektor samec, M12 konektor samice, 600 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
4064675389125
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
S-Coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D